TDP2004EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TDP2004 se creó para ayudar a los usuarios a evaluar el TDP2004 para aplicaciones de video con interfaces para puerto de pantalla (DP). Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para las implementaciones del TDP2004.

Funciones
  • Conector DP que se conecta a una fuente compatible con DP
  • Receptáculo DP que se conecta a un disipador compatible con DP
  • Conector hembra de barril de 5 V estándar para proporcionar alimentación al EVM
  • Fijación de pasdor, I2C o programación EEPROM
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TDP2004 — Recontrolador DisplayPort 2.1 de 4 canales TDP2044 — Recontrolador DisplayPort (DP) 2.1 de cuatro canales para modo alternativo DP USB Type-C TDP20MB421 — Recontrolador DisplayPort™ 2.1 de cuatro canales con multiplexor 2:1 integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TDP2004EVM — Módulo de evaluación TDP2004

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TDP2004EVM — Módulo de evaluación TDP2004
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
* EVM User's guide TDP2004 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 16/04/2025
Certificado TDP2004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 25/01/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos