THP210EVM

Información general

El THP210EVM es un amplificador totalmente diferencial de alta precisión, alta tensión y bajo ruido que ofrece una interfaz sencilla para la salida diferencial que requieren los convertidores analógicos a digitales (ADC) de alta precisión. Este EVM está diseñado para proporcionar acceso a las características y medir el rendimiento del THP210.

Funciones
  • Facilita el diseño al ofrecer una forma rápida y sencilla de evaluar el THP210
  • Los conectores SMA y los puntos de prueba incluidos en el EVM permiten realizar pruebas rápidas del THP210
  • El THP210EVM se configura de forma predeterminada en una ganancia de 1-V/V
  • El THP210EVM se puede reconfigurar fácilmente como circuito de filtro o atenuador
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
THP210 — Amplificador completamente diferencial de alta precisión (40 μV, 0.1 μV/C), de alta tensión (36 V),
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THP210EVM — THP210 Módulo de evaluación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THP210EVM — THP210 Módulo de evaluación
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
* EVM User's guide THP210 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10/06/2020
Certificado THP210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos