THS1206M-EVM

THS1206M-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

This EVM can accommodate all eight devices of the THS1206 family of data converters. This family consists of high-speed, low power, 10 and 12-bit ADCs that operate from independent 5V, Avdd, and 3.0-5.25V, DVdd, supplies. Independent buffer supply, BVdd, eliminates the need for level-shifting circuitry when the device is used with low voltage host controllers. The family of converters includes two and four channel devices operating up to a maximum sampling rate of 8MSPS. The EVM layout shows the pin compatibility and upgrade path possibilities from the 10, two channel THS10082 to the 12 bit four-channel THS1206.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the THS1206 family of high-speed simultaneous sampling analog to digital converters
  • Analog inputs can be configured as single-ended or differential
  • Built-in reference
  • High-speed parallel interface
  • Compatible with the 5-6K Interface Card for use with a variety of DSP Starter kits
ADC de precisión
THS1206 — IF DSP/uP de 12 bits, ADC de 6 MSPS, canal cuádruple (configuración), integ. 16x FIFO, AutoScan de c
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS1206M-EVM — THS1206M Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS1206M-EVM — THS1206M Evaluation Module
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Modular THS1206EVM User's Guide 11/12/2003
Certificado THS1206M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación THS1206M-EVM Readme Page Thank You Letter 8/03/2005
Errata Errata for SLAU104 EVM User's Guide 16/03/2004

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos