THS3062EVM

Información general

The THS3062EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors. Channel 1 has a default gain of (-1) or +2 (depending upon which input is used), and channel 2 has a gain of +1.

Funciones
  • Power supply: single 10 to 30 Vdc, dual +/-5Vdc to +/-15Vdc
  • Input impedance is 50Ω for V1in-, V1in+, and V2in+
  • Load resistance is 1 KΩ for each channel
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In1+, In1-, Out1+, In2+, In2-, Out2-
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3062 — Amplificador de retroalimentación de corriente de alta velocidad de subida, doble y de alta tensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3062EVM — THS3062 Módulo de evaluación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3062EVM — THS3062 Módulo de evaluación
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
* EVM User's guide THS3062EVM 27/09/2002
Certificado THS3062EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos