THS3092EVM

Información general

La guía del usuario del módulo de evaluación (EVM) THS3092 se incluye en la hoja de datos.

El EVM THS3092 proporciona una plataforma para evaluar el amplificador doble de retroalimentación de corriente de alta tensión, baja distorsión y alta velocidad. El usuario solo necesita alimentación, una señal de entrada e instrumentos de prueba para operar el EVM.

Aplicaciones:

  • Forma de onda arbitraria de alta tensión
  • Conductor FET de potencia
  • Conductor de pines
  • Controlador de línea VDSL

Funciones
  • Estable de ganancia unitaria
  • Ajustable para configuraciones de ganancia inversa y no inversa
  • Conectores SMA en los puertos de entrada y salida
  • Coincidencia de impedancia de entrada y salida de 50 Ω
  • Rango de tensión de alimentación
    • Alimentación simple de +10 V a +30 V.
    • Alimentación dividida +/-5.0 V a +/-15.0 V
  • Fuente de alimentación a través de conectores tipo banana
  • Microesferas de ferrita en las conexiones de suministro
  • Condensadores de desacoplamiento
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3092 — Amplificador operacional doble de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3092EVM — THS3092 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3092EVM — THS3092 Evaluation Module
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
Certificado THS3092EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos