THS3095EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) THS3095 proporciona una plataforma para evaluar el amplificador de retroalimentación de corriente de alta tensión, baja distorsión y alta velocidad THS3095. El usuario solo necesita alimentación, una señal de entrada y un instrumento de prueba para operar el EVM.

Aplicaciones:

  • Forma de onda arbitraria de alta tensión
  • Controlador FET de alimentación
  • Controlador de pin
  • Controlador de línea VDSL

Funciones
  • Estable de ganancia unitaria
  • Ajustable para configuraciones de ganancia invertida y no invertida
  • Conectores SMA en los puertos de entrada y salida
  • Adaptación de impedancia de entrada y salida de 50-Ω
  • Rango de tensión de alimentación
    • Alimentación simple de 10 V a 30 V.
    • Alimentación dividida de ±5 V a ±15 V.
  • Fuente de alimentación a través de conectores tipo banana
  • Núcleos de ferrita en las conexiones de suministro
  • Condensadores de desacoplamiento
  • Función de apagado
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3095 — Amplificador operacional único de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3095EVM — THS3095 evaluation module for single, high-voltage low-distortion op amp with power down

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3095EVM — THS3095 evaluation module for single, high-voltage low-distortion op amp with power down
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
Certificado THS3095EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS3091EVM — Módulo de evaluación THS3091 para amplificador operacional único de retroalimentación de corriente,

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos