THS3120EVM

Información general

The THS3120 EVM User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3120 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, high output current drive, current-feedback amplifier designed to operate over a wide supply range for high performance applications.  The THS3120 EVM offers a power saving mode by providing a power-down pin, reducing the quiescent current when the device is not active.

Applications:

  • Video Distribution
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • Capacitive Load Driver

Funciones

Feature for the THS3120 EVM include:

  • Low Noise
  • High Output Current Drive: 475 mA
  • High Slew Rate: 1700V/µs
  • Wide Bandwidth: 120 MHz
  • Wide Supply Range: ±5 V to  ±15 V
  • Power-Down Feature
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3120 — Amplificador único de retroalimentación de corriente, accionamiento de salida alta, bajo ruido, de 4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3120EVM — THS3120 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3120EVM — THS3120 Evaluation Module
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
Certificado THS3120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS3111EVM — THS3111 Módulo de evaluación THS3121EVM — THS3121 Módulo de evaluación

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos