THS3201EVM

Información general

The THS3201EVM provides a platform for evaluating the THS3201 high-speed current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of recommended resistor values, see the THS3201 Datasheet.

Funciones
  • Power Supply: Single 6.6 to 15 Vdc, dual +/-3.3Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Power supply ripple rejection
  • Input impedance is 50
  • Decoupling capacitors
  • Output load of 100
  • Connections: -Vs, GND, +Vs, V In+, V In-, V Out, and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana jack
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3201 — Amplificador de retroalimentación de corriente de 1.8 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3201EVM — THS3201 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3201EVM — THS3201 Evaluation Module
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
Certificado THS3201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos