THS3202EVM

THS3202 Módulo de evaluación

Información general

The THS3202EVM provides a platform for developing dual amplifier circuits on the same board. The user needs only add power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The user can change the feedback and gain resistors to change the gains.

The default configuration is:

  • Channel 1: Gain = +2 or -1 (depending upon which input is connected to the signal source).
  • Channel 2: Gain = +1.

Funciones
  • Power Supply: Single 6.6 to 15 Vdc, dual +/-3Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Power supply ripple rejection
  • Input impedance is 50Ω
  • Decoupling capacitors
  • Output load of 500Ω
  • Connections: Vs-, GND, Vs+, Vin1+, Vin1-, Vin2+, Vin2-, Vout1, Vout2, and testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana plugs
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3202 Amplificador de retroalimentación de corriente de 2 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3202EVM — THS3202 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3202EVM THS3202 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide THS3202EVM User's Guide 11/10/2002
Certificado THS3202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos