THS3470REBEVM

THS3470REBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El THS3470EVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para facilitar la medición y configuración del amplificador de potencia de alta velocidad, 60 V, 1 A y 100 MHz THS3470. La placa cuenta con instrucciones para configurar fácilmente conexiones de entrada y salida, interfaces de control sencillas para cambiar los modos de funcionamiento del dispositivo y elementos previstos para conectar disipadores y ventiladores.

Funciones
  • Conexiones de entrada y salida sencillas mediante conectores SMA emparejados de 50 ohmios
  • Red de carga de salida configurable con carga opcional de alta potencia
  • Modo de potencia y control de límite de corriente fáciles de usar con interruptores sencillos
  • Límites de corriente ajustables con potenciómetros
  • Elementos previstos para acoplar disipador y conector para ventilador de 3 pines
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3470 — Amplificador de potencia de alta velocidad de 60 V, 100 MHz y 1 A de corriente de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Cantidades limitadas

El THS3470REBEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3470REBEVM — Módulo de evaluación THS3470

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3470REBEVM — Módulo de evaluación THS3470
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
* EVM User's guide THS3470REBEVM Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 18/11/2025
Certificado THS3470REBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos