THS3491DDAEVM

THS3491DDAEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) THS3491DDA se utiliza para evaluar el THS3491, que es un amplificador de realimentación de corriente de alta velocidad, alta tensión y baja distorsión en un encapsulado DDA de 8 pines. El EVM está especialmente diseñado para demostrar de forma rápida y sencilla la funcionalidad y el rendimiento del THS3491 en una ganancia de 5 V/V, con una RLOAD equivalente = 100 Omega. El EVM está preparado para conectarse a fuentes de alimentación, fuentes de señal e instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. La placa está configurada para un funcionamiento de entrada y salida de extremo único para la interconexión con equipos de prueba 50 Omega.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • Diseñado para una conexión de entrada y salida de 50 Omega; de extremo único
  • Configurado para una ganancia no inversora de 5 V/V y fácilmente modificable para una ganancia inversora
  • Interfaz sencilla para entradas y salidas mediante conectores SMA
  • El disipador de calor en la parte inferior de la placa ayuda a la termodisipación general del dispositivo en caso de oscilaciones de tensión de salida elevadas
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3491 — Amplificador de corriente de salida de alta potencia a 900 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3491DDAEVM — THS3491 evaluation module for 900-MHz high-power-output current-feedback amplifier in DDA package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3491DDAEVM — THS3491 evaluation module for 900-MHz high-power-output current-feedback amplifier in DDA package
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
* EVM User's guide THS3491DDA EVM User's Guide 8/08/2017
Certificado THS3491DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos