THS4211EVM

Información general

The THS4211EVM and THS4215EVM are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. There are three versions of the EVM: gains ≥+2/-1 with shutdown (THS4215EVM), gains ≥+2/-1 without shutdown (THS4211EVM), and noninverting unity gain configuration w/o shutdown(THS4211EVM-UG). The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors.

Funciones
  • Power supply: single 4.5 to 15 Vdc, dual +/-2.5Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Input impedance is 50Ω for Vin- and Vin+
  • Default load resistance is 500Ω
  • Power down connection uses test points (THS4215 only)
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4211 Amplificador operacional de alta velocidad y distorsión ultrabaja con capacidad de apagado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4211EVM — THS4211 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4211EVM THS4211 Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide THS4211EVM-UG Unity Gain 22/10/2002
* EVM User's guide THS4211EVM, THS4215EVM 1/10/2002
Certificado THS4211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos