THS4304DBVEVM

THS4304DBVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

THS4304EVM Evaluation Module for DBV Package

The THS4304 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

This EVM is used for testing the THS4304. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is configurable, and is configured for a gain of +2. The input and output provide 50 ohm termination.

Funciones
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
  • Power Supply: ±2.5 Vdc, or single +5Vdc
  • Connectors: +Vs, GND, -Vs, J1, J2, testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana plugs
  • Ferrite beads on the supply connections
  • Decoupling capacitors
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4304 — Amplificador operacional de bajo ruido y banda ancha de 3 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4304DBVEVM — THS4304 Evaluation Module for DBV Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4304DBVEVM — THS4304 Evaluation Module for DBV Package
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
Certificado THS4304DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos