THS4503EVM

Información general

The THS4503 evaluation board is capable of evaluating different gain configurations by changing feedback and gain setting resistors.  This board comes fully populated with all components except transformer.  The default configuration assumes a 50 ohm signal source and contains a termination resistor R1 for the source.

Funciones
  • +5V to ±5V supply voltage range
  • Single-ended and fully differential input capability
  • Single-ended and fully differential output capability
  • Footprints for anti-aliasing filter implementation
  • Footprints for low pass filter implementation
  • A good example of high-speed amplifier PCB design and layout
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4503 — Amplificadores diferenciales completos de alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4503EVM — THS4503 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4503EVM — THS4503 Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS4503EVM User's Guide 3/06/2002
Certificado THS4503EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos