THS4504EVM

THS4504 Módulo de evaluación

Información general

The THS4504EVM provides a platform for developing high speed fully differential amplifier application circuits. It is populated with components to demonstrate fully differential operation. The user needs only add power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The user can change the feedback and gain resistors to change the gain. The device datasheet has a list of recommended resistor values.

Funciones
  • Power Supply: single 5Vdc, dual +/-5 Vdc
  • Inputs/Outputs can be configured as single-ended, or fully-differential, independently
  • Input impedance is 50Ω
  • Output Transformer
  • Load resistance of 800Ω reflected through the transformer
  • Antialiasing and lowpass filter footprints
  • Connections: Vs-, GND, Vs+, Vin+, Vin-, Vout+, Vout-, Vocm, Powerdown, and testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana plugs
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4504 Amplificador diferencial completo de banda ancha y distorsión baja con capacidad de apagado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4504EVM — THS4504 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4504EVM THS4504 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide THS4504EVM 19/06/2002
Certificado THS4504EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos