THS4520EVM

Información general

THS4520EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4520EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 Ω input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4520 evaluation module (EVM) User’s Guide is included within the Datasheet.

Funciones
  • Configured with 50 Ω input/output impedance
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 3 V (±1.5 V) to 5 V (±2.5 V)
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana jack
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4509 — Amplificador diferencial completo de banda ancha, bajo ruido, baja distorsión, de 1.9 GHz THS4511 — Amplificador diferencial completo de banda ancha, bajo ruido, distorsión baja, de 1.6 GHz, con estab THS4513 — Amplificador diferencial completo de bajo ruido, baja distorsión, de 1.6 GHz, con ganancia mínima de THS4520 — Amplificador diferencial completo de banda ancha de salida de carril a carril
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4520EVM — THS4520EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4520EVM — THS4520EVM Evaluation Module
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
Certificado THS4520EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS4508EVM — THS4508 Módulo de evaluación THS4509EVM — THS4509 Módulo de evaluación THS4511EVM — THS4511 Módulo de evaluación THS4513EVM — THS4513 Módulo de evaluación

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos