THS4522EVM

Información general

The THS4522EVM is an evaluation module for the dual, THS4522 in the PW (16-lead TSSOP) package.

The THS4522EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

The THS4522EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

Funciones
  • Configured for split supply operation and easily modified for single supply
  • Default single-ended input configuration can easily be reconfigured for differential input
  • Default single ended output configuration can easily be reconfigured for differential output
  • Independent disable control line for each channel
  • Independent output common mode control line for each channel
  • Designed for easy connection to standard 50-ohm input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4522 — Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril de doble canal y potencia muy baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4522EVM — THS4522 Módulo de evaluación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4522EVM — THS4522 Módulo de evaluación
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
* EVM User's guide THS4521/45222/4524EVM User's Guide 16/07/2009
Certificado THS4522EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos