THS4561DGKEVM

THS4561DGKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El THS4561DGKEVM es un módulo de evaluación (EVM) para el amplificador único de THS4561 V en el encapsulado DGK (VSSOP-8). El EVM está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El THS4561DGKEVM está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El módulo de evaluación (EVM) está configurado para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes de 50 Ω en sus entradas y salidas. El amplificador está configurado para entrada de extremo único o diferencial con ganancia de 1 V/V a salida diferencial en los pines del dispositivo, que se convierte a un único extremo a través de un transformador a la salida.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • La configuración con ganancia predeterminada de 1 puede reconfigurarse fácilmente para otros valores de ganancia.
  • Diseñado para conectarse fácilmente a equipos de prueba de impedancia de entrada y salida estándar de 50 Ω
  • Las entradas y salidas incluyen conectores subminiatura versión A (SMA)
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4561 — Amplificador diferencial completo de rango de fuente amplio, 60 MHz y baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4561DGKEVM — THS4561 Módulo de evaluación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4561DGKEVM — THS4561 Módulo de evaluación
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
* EVM User's guide THS4561 EVM User's Guide 10/08/2017
Certificado THS4561DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos