THS6212EVM

Información general

El módulo de evaluación THS6212 (EVM) se utiliza para evaluar el THS6212, un sistema amplificador de controlador de línea diferencial de un único puerto con arquitectura de realimentación por corriente en un encapsulado QFN de 24 pines. El EVM está diseñado para demostrar de forma rápida y sencilla la funcionalidad y el rendimiento del THS6212 con una ganancia de 10  V/V, manejando una RLOAD=100 Ω. El EVM está listo para conectarse a la fuente de alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba con el uso de conectores en placa. La placa está configurada para un funcionamiento de entrada y salida de un único extremo para la interconexión con equipos de prueba 50 Ω. Por defecto, el THS6212EVM viene con la configuración de polarización en modo de polarización completa y se puede configurar en modos de polarización media y baja con conectores puente.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • Diseñado para una conexión de entrada y salida de extremo único facilitada por el balun en placa
  • Interfaz simple con las entradas y salidas a través de los conectores SMA
  • Los ajustes del modo de polarización cambiaron con conectores de puente
Drivers de línea
THS6212 — Amplificador de controlador de línea PLC/HPLC de banda ancha diferencial de alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS6212EVM — THS6212 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS6212EVM — THS6212 Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS6212 EVM User Guide 4/05/2016
Certificado THS6212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos