THS7316EVM

Información general

The THS7316EVM is an evaluation module for the THS7316 in the D (8-lead SOIC) package.

The THS7316EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured with a 75 ohm input and output termination.

The THS7316 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Product Datasheet.

Funciones
  • Configured with 75 ohms input/output impedance
  • Single Supply: 3 V to 5 V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and Output signals are via RCA and BNC connectors
Amplificadores de video
THS7316 — Amplificador de video HDTV de 3 canales con filtros de 5.º orden y ganancia de 6 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS7316EVM — THS7316 Módulo de evaluación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS7316EVM — THS7316 Módulo de evaluación
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
Certificado THS7316EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS7314EVM — THS7314 Módulo de evaluación

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos