THS7374EVM

Información general

The THS7374EVM is an evaluation module for the PW (14-lead TSSOP) package.

The THS7374EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The THS7374EVM is configured with 75-ohm input and output signal terminations.

The THS7374EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

Funciones
  • Configured with 75 ohms input/output impedance
  • Single Supply: 3V to 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and Output signals are via BNC connectors
Amplificadores de video
THS7374 — Amplificador de video SDTV (componente y compuesto) de 4 canales con filtros de 9.5 MHz y ganancia d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS7374EVM — THS7374 Módulo de evaluación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS7374EVM — THS7374 Módulo de evaluación
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
Certificado THS7374EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos