THS9001EVM

Información general

The THS9001 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS9001EVM provides a platform for evaluating the THS9001 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • TDMA: GSM, IS-136, EDGE/UWE-136
  • CDMA: IS-95, UMTS, CDMA2000
  • Wireless Local Loop
  • Wireless LAN: IEEE802.11

Funciones
  • Fixed gain of 15.5dB amplifier
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range of +2.7V to +5V
  • Banana jack power supply connectors
Amplificadores de bloque de ganancia de RF
THS9000 — Amplificador en cascada de 50 MHz a 750 MHz THS9001 — Amplificador en cascada de 50 MHz a 750 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS9001EVM — THS9001 Cascadable Amp Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS9001EVM — THS9001 Cascadable Amp Evaluation Module
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
Certificado THS9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS9000EVM — THS9000 Módulo de evaluación de amplificador en cascada

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos