THVD1454EVM

THVD1454EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El THVD1424EVM proporciona una forma rápida de evaluar el THVD1454 de TI.  El THVD1454 es un transceptor RS-485 semidúplex con tasa de datos seleccionable y resistencias de terminación conmutable integradas en un encapsulado de 10-VSON (DRC).

Funciones
  • Listo para usar con THVD1454 preinstalado
  • Dos tapas de desacoplamiento de 10 μF y dos de 47 μF preinstaladas en las conexiones VCA a GND y GND a TIERRA
  • Atenuador de resistencias disponible para crear un enlace resistivo entre las conexiones GND y TIERRA
  • Una conexión de cabezal 4x2 para señales de control de funciones especiales
  • Resistencia de terminación externa y atenuadores de capacitor en bus diferencial compartido
  •  
Transceptores RS-485 y RS-422
THVD1454 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3 V a 5.5 V con terminación integrada conmutable de 120 Ω.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THVD1454EVM — Módulo de evaluación THVD1454 para transceptor RS-485 con terminación conmutable integrada de 120 Ω

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THVD1454EVM — Módulo de evaluación THVD1454 para transceptor RS-485 con terminación conmutable integrada de 120 Ω
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
* EVM User's guide THVD1454 Evaluation Module User Guide PDF | HTML 23/01/2023
Certificado THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos