THVD24X2VEVM

THVD24X2VEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El THVD24X2VEVM, que proporciona una forma rápida de evaluar la familia de componentes THVD24X2V de TI, es un transceptor RS-485 dúplex completo con tasa de datos seleccionable en un encapsulado 14-SOIC (D).

Funciones
  • Listo para usar con THVD2452VDR preinstalado
  • Dos condensadores de desacoplamiento de 10 μF y dos de 47 μF instalados en las conexiones VCA a GND y GND a TIERRA
  • Atenuador de resistencias disponible para crear un enlace resistivo entre las conexiones GND y TIERRA
  • Puntos de conexión de tensión en modo común para probar el dispositivo con varias tensiones en modo común
Transceptores RS-485 y RS-422
THVD2412V — Transceptor RS-485 de dúplex completo, 1 Mbps y 3 V a 5.5 V con E/S flexible y protección contra fal THVD2452V — Transceptor RS-485 de dúplex completo de 3 V a 5.5 V, 50 Mbps con E/S flexible y protección ante fal THVD2452V-EP — Mejoras: Transceptor RS-485 de dúplex completo, 50 Mbps y 3 V a 5.5 V con E/S flexible y protecci THVD9491-SEP — Transceptor RS-485 de 3 V-5.5 V tolerante a la rad. con fuente suministro de E/S flexible e IEC ESD THVD9491-SP — Transceptor RS-485 de 3 V a 5.5 V resistente a la radiación con suministro de E/S flexible e IEC ESD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THVD24X2VEVM — Módulo de evaluación (EVM) de la familia THVD24X2V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THVD24X2VEVM — Módulo de evaluación (EVM) de la familia THVD24X2V
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
* EVM User's guide THVD24X2VEVM User's Guide PDF | HTML 21/04/2023
Certificado THVD24X2VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13/04/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos