THVD4411EVM

THVD4411EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El THVD4411EVM permite la rápida creación de prototipos del THVD4411, un transceptor multiprotocolo RS-485 y RS-232. El módulo de evaluación permite los modos de funcionamiento RS-485 semidúplex y dúplex completo, así como la comunicación 1T1R RS-232. El THVD4411EVM puede alimentarse con un suministro único de 3 V a 5.5 V o puede tener un suministro lógico independiente que habilita el control del transceptor mediante controladores que funcionan con una frecuencia tan baja como 1.8 V. Se permiten varias velocidades mediante el uso del pin de control de velocidad de subida y la capacidad de usar terminaciones integradas en modo RS-485.

Funciones
  • THVD4411 preinstalado en el módulo de evaluación
  • Ocho pads de condensador de desacoplamiento de fuente de alimentación masivas para las conexiones VCC y VIO
  • Terminales de resistencia 0603 disponibles para crear un enlace resistivo entre las conexiones GND y EARTH para los terminales VIO y VCC
  • Acceso mediante terminales y pines guía a las señales de bus RS-232 y RS-485
  • Conexiones D-sub o de cabezal para señales RS-232
Transceptores RS-485 y RS-422
THVD4411 — Transceptor RS-232 (1T/1R)/RS-485 (1T/1R) de doble protocolo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THVD4411EVM — Módulo de evaluación THVD4411

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THVD4411EVM — Módulo de evaluación THVD4411
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
* EVM User's guide THVD4411 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/07/2025
Certificado THVD4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos