THVD4421EVM

THVD4421EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El THVD4421EVM permite la creación rápida de prototipos del transceptor multiprotocolo RS-485 y RS-232 (THVD4421) de TI. El EVM permite los modos de funcionamiento RS-485 semidúplex y completo, la comunicación 2T2R RS-232 y permite realizar pruebas de bucle de diagnóstico en chip para RS-232. El THVD4421EVM puede alimentarse con un suministro único de 3 V a 5.5 V o puede tener un suministro lógico independiente que habilita el control del transceptor mediante controladores que funcionan con una frecuencia tan baja como 1.8 V. Se permiten varias velocidades mediante el uso del pin de control de velocidad de subida y la capacidad de usar terminaciones integradas en modo RS-485.

Funciones
  • THVD4421RHB preinstalado en el módulo de evaluación
  • Ocho almohadillas de condensador de desacoplamiento a granel de la fuente de alimentación para conexiones VCC y VIO (conexión de capa inferior).
  • Terminales de resistencia 0603 disponibles para crear un enlace resistivo entre las conexiones GND y EARTH para los terminales VIO y VCC.
  • Acceso mediante terminales y pines guía a las señales de bus RS-232 y RS-485
  • Conexiones D-sub o de cabezal para señales RS-232
Transceptores RS-485 y RS-422
THVD4421 — Transceptor RS-232 (2T/2R)/RS-485 (1T/1R) de doble protocolo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THVD4421EVM — Módulo de evaluación THVD4421

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THVD4421EVM — Módulo de evaluación THVD4421
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
* EVM User's guide THVD4421 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 11/03/2024
Certificado THVD4421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos