TIDA-00002

TIDA-00002

Archivos de diseño

Información general

HEATEVM es un MCM destinado a proporcionar una plataforma de alta temperatura para el acondicionamiento de señales y la evaluación del procesador. El módulo consta de una cadena completa de componentes diseñados para soportar temperaturas extremas de funcionamiento hasta 200 °C. La PCB está fabricada con material de poliamida también adecuado para estas temperaturas extremas.

Funciones
  • Componentes calificados de alta temperatura (200 °C)
  • Hasta 8 canales de datos analógicos
  • Señales analógicas acondicionadas, digitalizadas y procesadas a temperatura
  • Una plataforma para evaluar un gran número de dispositivos de alta temperatura
  • Este diseño de referencia MCM se puede probar y pedir en ti.com, donde se proporcionan el firmware, la interfaz gráfica de usuario, la guía del usuario y los archivos de fabricación

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU156.PDF (859 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR168.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC111.ZIP (385 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR167.PDF (1043 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores CAN

SN65HVD233-HT — Transceptor CAN de 3.3 V para alta temperatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Servicios de chip y oblea

SM470R1B1M-HT — Microcontrolador flash ARM7TDMI™ para alta temperatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4521-HT — Amplificador diferencial, de alta temperatura, potencia muy baja, entrada de carril negativo, salida

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de instrumentación

INA333-HT — Amplificador de instrumentación de precisión, baja potencia y alta temperatura

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS1278 — ADC Delta-Sigma de muestreo simultáneo de 24 bits, 144 kSPS y 8 canales para aplicaciones de ancho d

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS1278-HT — Convertidor analógico a digital de 24 bits de muestreo simultáneo de alta temperatura cuádruple/octa

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA211-HT — Amplificador operacional de precisión de baja potencia y bajo ruido de 1,1 nV/rtHz a alta temperatur

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2333-HT — Amplificador operacional CMOS de alta temperatura, de 1.8 V y 17 µA, dos canales, micropotencia y de

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD11-HT — Transceptor RS-485 de 3.3 V para alta temperatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF5025-HT — Referencias de tensión de precisión de bajo ruido y deriva muy baja de alta temperatura
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
* Informe de prueba TIDA-00002 Test Results 17/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos