TIDA-00005

TIDA-00005

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides an isolated, 40-Mbps, 3.3-V to 5-V Profibus interface using the ISO1176T, isolated Profibus transceiver and the TPS76350 high-accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decreases board space and power consumption.

Funciones
  • 4000V peak isolation, 560V peak VIORM
  • Signaling rates up to 40Mbps
  • Differential output exceeds 2.1V (54 Ohm load)
  • Low bus capacitance of 10pF (Max)
  • Fail-safe receiver for bus open, short, or idle
  • This reference design is orderable

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU162.PDF (621 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR258.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC181.ZIP (331 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR257.PDF (49 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISO1176T — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 40 Mbps con controlador de transformador integra
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
* Informe de prueba TIDA-00005 Test Results 26/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos