TIDA-00006

TIDA-00006

Archivos de diseño

Información general

This reference design is for autonomous audio headset switch applications. Some audio headsets have integrated analog microphones. The GND and MIC connections on the audio jack connector may be swapped depending on the manufacturer. This design has the ability to detect the presence of an analog microphone on the audio headset, detect the pin configuration of the MIC and Ground pins, and switch the system MIC pin to the correct audio jack connector. This allows the customer's audio solution to work seamlessly with headsets from all manufacturers.

Funciones
  • VDD range = 2.6V to 4.7V with Ground FET switches (60mΩ typ RON)
  • Detection initiated by external trigger pin
  • Supports FM signal transmission through the ground FETs
  • Reduction of click/pop noise
  • THD (Mic): 0.002% Typical
  • 8-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2) ESD rating for Sleeve, Ring2 and Tip

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR024.PDF (195 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC047.ZIP (374 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR023.PDF (62 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A226AE — Interruptor de toma de audio con interruptor GND reducido, función Ron y FM

Hoja de datos: PDF

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos