TIDA-00012

TIDA-00012

Archivos de diseño

Información general

The high-efficiency isolated CAN and Profibus interface reference design is intended for use in industrial systems that require isolated power for CAN and/or Profibus transceivers. This design highlights the ability to completely shut off both the power converter and data transceivers with just one GPIO signal from a microcontroller (when dropping into low-power modes, for example). This isolated interface delivers accurately regulated rails for both primary and secondary power to our Profibus and CAN transceivers without costly opto-coupler feedback circuits making this a simple, efficient and flexible isolated interface for industrial automation. This reference design has the additional feature of allowing the MCU to wait until power is good before transmitting data or to stop transmitting data if a power fault has occured on the interface.

The Tiva C Series Launch Pad form factor of this reference design allows easy connection to the LaunchPad board for use of the Tiva C microcontroller in handling the communications protocol to the interface.

Funciones
  • Enable, soft-start and fault functions of TPS55010 provide full MCU control of the power supply rails to the communications interface to maximize system power savings
  • Adjustable, high-switching frequency increases efficiency, decreases solution size and allows avoidance of sensitive frequency bands
  • Galvanic insulation technology used in isolated Profibus and CAN transceivers provide proven reliability and stability over time, temperature and moisture
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU136.PDF (5467 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR130.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC072.ZIP (570 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC071.ZIP (385 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR129.PDF (138 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 aislados

ISO1176 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 40 Mbps
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
* Informe de prueba TIDA-00012 Test Results 4/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos