TIDA-00017

TIDA-00017

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00017 is an eight-channel digital input module front-end reference design for programmable logic controllers (PLCs). It is designed and fully tested to meet IEC61000-4 EMC and surge requirements for industrial automation systems to reduce time to market. The design serializes eight digital inputs, up to 34-volts each, minimizing the number of isolation channels and GPIO pins required of the host interface. Serialized data and control signals are galvanically isolated from the PLC using our high-speed, 4242-volt peak digital isolator technology. The design also includes an over-current protected, isolated power supply providing all necessary module voltages. Full documentation, test results, design files and necessary firmware are also available for this design.

Funciones
  • Fully tested to comply with IEC61000-4 for ESD, EFT and surge
  • Input protection circuitry and integrated 15-kV ESD protection
  • User-programmable current limit of 2 mA on inputs for overcurrent protection
  • Galvanic isolation on data and SPI data up to 4242-volts peak
  • Integrated over-temperature indicator to disconnect inputs when fault conditions occur
  • Slim form factor 95 mm x 50 mm x 10 mm (L x W x H)
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU196A.PDF (1983 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR364B.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC249B.ZIP (1361 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC250.ZIP (509 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR363.PDF (292 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7131CC — Aislador digital de 3 canales y configuración 2/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

SN65HVS885 — Serializador de entrada digital de 34 V y 8 canales para sistemas de 5 V
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
* Guía de diseño 8-Channel Digital Input Module for Programmable Logic Controllers Design Guide (Rev. A) 27/02/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos