TIDA-00019

TIDA-00019

Archivos de diseño

Información general

This reference design utilizes the TPS65310A-Q1 device which is a power management unit ideally suited for camera or radar based vision system to support features like lane departure warning, collision avoidance systems, blindspot detection or night vision. Alongside ADAS end-equipment applications, this PMIC is also suitable for safety applications.

Funciones
  • The dual synchronous buck converter with adjustable output removes the need for external diodes or FETs and reduces inductor size
  • The frequency spread spectrum reduces radiated noise at unwanted frequencies
  • Wide input voltage range from 4V to 40V

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU142.PDF (977 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR138.PDF (44 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC078.ZIP (1222 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR137.PDF (149 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65310A-Q1 — Administración de energía IC de 4 V a 40 V y 5 salidas reguladas para automoción para aplicaciones d
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
* Informe de prueba TIDA-00019 Test Results 5/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos