TIDA-00023

TIDA-00023

Archivos de diseño

Información general

Using the THS3091 high voltage, low distortion current-feedback op amp, this reference design showcases the technique and the benefits of configuring multiple op-amps in a load sharing configuration when driving high voltage signals into heavy loads.  Supported by a full scale application report, the design can be easily adjusted for a given application.

Funciones
  • 15V supply voltage
  • Up to 24VPP output swing
  • Third-Harmonic Distortion of 32dBc when driving a 20VPP, 70MHz sine wave into a 100Ω load (double-terminated 50Ω cable)
  • Second-Harmonic Distortion of 38dBc when driving a 20VPP, 70MHz sine wave into a 100Ω load (double-terminated 50Ω cable)
  • High Current Drive Capability (up to 400mA with two THS3091 op amps)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and a design guide

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU153.PDF (623 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR164.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC109.ZIP (177 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR163.PDF (84 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3091 — Amplificador operacional único de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00023 Test Results 17/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos