TIDA-00025

TIDA-00025

Archivos de diseño

Información general

Reference Design for a Low Power Fully Differential Programmable Gain Amplifier using the TI OPA2683 Low Power Dual Current Feedback Amplifier. This design guide reviews some of the design challenges necessary to create such a circuit. The design guide reviews the results and provides some recommendations for using/designing a Low Power FDA PGA.

Funciones
  • Low Power Fully Differential Amplifier
  • Low Power Programmable Gain Amplifier
  • Wide Bandwidth Relative to High Gain
  • +/-5V supply voltage
  • Gains of 2, 21, 50, and 70 V/V
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and a design guide

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU111.PDF (481 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR084.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC054.ZIP (54 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR083.PDF (95 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2683 — Amplificador operacional de muy bajo consumo y doble realimentación de corriente

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño TIDA-00025 Design Guide 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos