TIDA-00026

TIDA-00026

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a programmable, monolithic IC solution for fast-charge management of nickel cadmium (NiCd), nickel metal-hydride (NiMH), or lithium-ion (Li-Ion) batteries in single- or multi-chemistry applications. It chooses the proper battery chemistry (either nickel or lithium) and proceeds with the optimal charging and termination algorithms. This process eliminates undesirable, undercharged, or overcharged conditions, and allows accurate and safe termination of fast charge.

Funciones
  • # Series Cells: 1 to 25S
  • Max Input Volts: 25V
  • Max Charge Current: 1A
  • Topology: Switch-Mode

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU067.PDF (1080 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR036.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU068.PDF (456 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR035.PDF (69 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ2000 — Cargador de batería para multiquímica de modo de conmutación con terminación de detección de tensión

Hoja de datos: PDF
CI para cargador de batería

BQ24170 — Cargador de batería reductor síncrono de 1-3 celdas 4A independiente con selector ruta de alimentaci

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00026 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos