TIDA-00027

TIDA-00027

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una solución de carga de batería en modo conmutado para ion de litio y polímero de litio independiente y altamente integrada, con dos MOSFET de potencia de canal N integrados y un controlador de compuerta selector de ruta de potencia. Ofrece un controlador PWM sincrónico de frecuencia constante con regulación de exactitud alta de la corriente de entrada, la corriente de carga y la tensión. También ofrece detección de la batería, preacondicionamiento, terminación de la carga y monitoreo del estado de carga. El diseño de referencia también se llama HPA715 (-001). Esta solución está optimizada para una tensión de entrada de 5 V y carga una batería de ion de litio de celda única de 4.2 V.

Funciones
  • N.º de celdas en serie: de 1 a 3 S
  • Voltios de entrada máx.: 16 V
  • Corriente de carga máx.: 2.5 A
  • Topología: Modo de conmutación

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU069.PDF (658 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR038.PDF (40 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU070.PDF (425 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24133 — Cargador de batería reductor síncrono de 1-3 celdas 2,5 A independiente con ruta de alimentación ext

Hoja de datos: PDF
CI para cargador de batería

BQ24170 — Cargador de batería reductor síncrono de 1-3 celdas 4A independiente con selector ruta de alimentaci
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
* Informe de prueba TIDA-00027 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos