TIDA-00028

TIDA-00028

Archivos de diseño

Información general

This reference design is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge solution with two integrated N-channel power MOSFETs and a power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The reference design is also called the HPA715 (-001). This solution is optimized for a 5V input voltage and charges a single cell 4.2V Li-ion battery.

Funciones
  • # Series Cells: 1 to 3S
  • Max Input Volts: 16V
  • Max Charge Current: 2.5A
  • Topology: Switch-Mode

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU071.PDF (646 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR040.PDF (39 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU072.PDF (416 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR039.PDF (96 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24160 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 2,5 A con entrada doble, ruta de alimentación y detecc

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ24170 — Cargador de batería reductor síncrono de 1-3 celdas 4A independiente con selector ruta de alimentaci
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
* Informe de prueba TIDA-00028 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos