TIDA-00031

TIDA-00031

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a complete evaluation system solution for the bq27421. The solution includes one bq27421 circuit module with an integrated current-sense resistor. A separated orderable EV2300 or EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software is needed when using this design. The circuit module includes one bq27421 integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a system-side fuel gauge solution. The circuit module connects directly across the battery pack. With the EV2300 or EV2400 interface board and software, the user can: (1)Read the bq27421 data registers. (2)Program the chipset for different configurations. (3)Log cycling data for further evaluation. (4)Evaluate the overall functionality of the bq27421 solution under different charge and discharge conditions. The latest Windows™ – based PC software can be downloaded from the product folder on the Texas Instruments Web site.

Funciones
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 4.5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Communication: I2C
  • Features: Integrated sense resistor
  • Populated circuit module for quick setup and evaluation

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU077.PDF (313 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR046.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU078.PDF (70 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR045.PDF (33 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ27421-G1 — Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas
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
* Informe de prueba TIDA-00031 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos