TIDA-00033

TIDA-00033

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a highly integrated circuit solution designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC design continuously monitors the input voltage and the battery voltage. In case of an input over-voltage condition, the IC will turn off the internal power FET after a blanking time. If the battery voltage rises to unsafe levels during charging process, power is removed from the system. If the input current exceeds the over current threshold for a limited time, the IC design will turn off the output power. The integrated charging FET can regulate the charge voltage and current according to the control from the host. The design can also provide a voltage source with over voltage and over current protection for host controller.

Funciones
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 26V
  • Max Charge Current: 560mA
  • Communication: Standalone

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU079.PDF (363 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR048.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU080.PDF (157 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR047.PDF (93 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24160 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 2,5 A con entrada doble, ruta de alimentación y detecc

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ24350 — CI de protección frontal del cargador de sobretensión y sobrecorriente con FET, OVP de entrada de 6,

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba TIDA-00033 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos