TIDA-00034

TIDA-00034

Archivos de diseño

Información general

This reference design, using bq24300 and bq24304, is a highly integrated design that provides protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. The design operates like a linear regulator: for voltages up to the Input Overvoltage threshold, the output is held at 5.5V (bq24300), 5.0V (bq24305) or 4.5V (bq24304). In case of an input overvoltage condition, if the overvoltage condition persists for more than a few microseconds, the IC solution removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the current to a safe value for a blanking duration before turning the switch off. Additionally, the IC solution also monitors its own die temperature and switches off if it becomes too hot. The reference design also offers optional protection against reverse voltage at the input with an external P-channel MOSFET.

Funciones
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 26V
  • Max Charge Current: 200mA
  • Communication: Standalone

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU081.PDF (1090 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR050.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU082.PDF (116 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR049.PDF (110 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24160 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 2,5 A con entrada doble, ruta de alimentación y detecc

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ24300 — CI de protección frontal del cargador con 30 V máx. Vin y salida 5,5 V LDO

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba TIDA-00034 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos