TIDA-00035

TIDA-00035

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management solution for single cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of tablet and other portable devices. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. The I2C serial interface with charging and system settings makes the design a truly flexible solution.

Funciones

• # Series Cells: 1S
• Max Input Volts: 17V
• Max Charge Current: 4.5A
• Topology: Switch Mode

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU083.PDF (662 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR052.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU084.PDF (162 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR051.PDF (48 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24190 — Cargador USB/adaptador de una celda y 4,5 A controlado por I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27531-G1 — Indicador de combustible (gas) de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para controlad
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
* Informe de prueba TIDA-00035 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos