TIDA-00036

TIDA-00036

Archivos de diseño

Información general

bq24195 and bq24195L are fully integrated 4.5A charging / 2.1A boost  and 2.5A charging / 1A boost for power bank applications. TIDA-00036 is to demonstrate bq24195 and bq24195L single chip solution for fast charging, synchronous boost on-the-go (OTG) operation with high efficiency and low BOM cost.

Funciones
  • Fast charge: up to 4.5A (bq24195)/ 2.5A (bq24195L) charging current to support high capacity battery pack
  • Battery boost operation: long battery run time with 90% OTG efficiency
  • Input voltage dynamic power management to support third party adapters
  • Enable compact 2.1A or 1A power bank design with Integrated FETs and shared buck/boost inductor
  • D+/D- USB detection and compatible to USB BC1.2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU592.PDF (430 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRB88.PDF (90 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB89.ZIP (206 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC698.ZIP (451 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB87.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24195 — Cargador de una sola celda de 4,5 A controlado por I2C con funcionamiento de boost síncrono de 5,1 V

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ24195L — Cargador de una sola celda de 2,5 A controlado por I2C con funcionamiento de boost síncrono de 5,1 V
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
* Informe de prueba TIDA-00036 Test Results 10/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos