TIDA-00037

TIDA-00037

Archivos de diseño

Información general

This reference design, using bq24600, is a highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controller solution. It allows for a highly integrated switch-mode battery charge controller designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. The design contains a highly integrated super capacitor switch-mode charge controller, which offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy charge current and voltage regulation, adapter current regulation, termination, charge preconditioning, and charge status monitoring, The design charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated when the current reaches a minimum user-selectable level. A programmable charge timer provides a safety backup for charge termination. The design automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold, and enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage.

Funciones

• # Series Cells: 1 to 6S
• Max Input Volts: 28V
• Max Charge Current: 10A
• Topology: Switch mode

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU085.PDF (1054 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR054.PDF (41 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU086.PDF (657 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR053.PDF (272 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24160 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 2,5 A con entrada doble, ruta de alimentación y detecc

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ24600 — Controlador independiente de carga de batería reductor de 1-6 celdas
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
* Informe de prueba TIDA-00037 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos