TIDA-00038

TIDA-00038

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a complete charger module for evaluating a multicell (1 to 4 cells) synchronous notebook charger using the bq24707 device. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by an SMBus interface through the EV2300 interface board. The reference design does not come with the EV2300 interface board, so it must be ordered separately. The design contains high-efficiency, synchronous battery chargers, offering low component count for space-constrained, multi-chemistry battery-charging applications. The charge voltage, charge current, input current, and flexible charge option are programmable via SMBus interface.

Funciones
  • # Series Cells: 1 to 4S
  • Max Input Volts: 24V
  • Max Charge Current: 8A
  • Topology: Switch mode

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU087.PDF (829 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR056.PDF (41 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU088.PDF (428 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR055.PDF (148 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24707 — Controlador de carga de batería reductor SMBus de 1-4 celdas con comparador independiente y protecci

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00038 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos