TIDA-00039

TIDA-00039

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a complete charger module for evaluating a multi-cell synchronous notebook turbo boost charge using the bq24735 devices. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by SMBus interface through the EV2300 interface board. The reference design does not include the EV2300 interface board. In order to evaluate the this solution, a user must order the EV2300 interface board separately.

Funciones
  • # Series Cells: 1 to 4S
  • Max Input Volts: 24V
  • Max Charge Current: 8A
  • Topology: Switch mode

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU089.PDF (896 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR058.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU090.PDF (372 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR057.PDF (89 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24735 — Controlador de carga de batería reductor SMBus de 1-4 celdas compatible con el modo Turbo Boost

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00039 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos