TIDA-00040

TIDA-00040

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia ofrece una solución para cargar la batería de ion de litio de 7 celdas. Se trata de una solución integrada del controlador de carga de batería de modo conmutado de ion de litio o polímero de litio. Ofrece un controlador PWM de conmutación síncrona de frecuencia constante con regulación de tensión y corriente de carga de alta precisión. Otras funciones incluyen el preacondicionamiento de carga, terminación y supervisión del estado de carga. La placa de solución carga la batería en tres fases: preacondicionamiento, corriente y tensión constante. La carga finaliza cuando la corriente alcanza un nivel mínimo seleccionable por el usuario. Un temporizador de carga programable proporciona un respaldo de seguridad para la terminación de la carga. El diseño reinicia automáticamente el ciclo de carga si la tensión de la batería cae por debajo de un umbral interno y entra en un modo de reposo de baja corriente inactiva cuando la tensión de entrada cae por debajo de la tensión de la batería.

Funciones
  • N.º de celdas en serie: de 1 a 6 s
  • Voltios de entrada máx.: 28 V
  • Corriente de carga máx.: 10 A
  • Topología: Modo de conmutación

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU091.PDF (775 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR060.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU092.PDF (362 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR059.PDF (290 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24610 — Controlador independiente de carga de batería reductor de 1-6 celdas con entrada de 5 V-28 V
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
* Informe de prueba TIDA-00040 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos