TIDA-00041

TIDA-00041

Archivos de diseño

Información general

This reference design is an ultra low power boost converter for energy harvesting Applications. This solution is programmed from the factory for settings compatible with most MCU’s and 3V coin cell batteries. The design is programmed to deliver a 3.1VDC maximum voltage (OV) for charging the storage element and the under voltage is programmed to 2.2VDC. The VBAT_OK indication toggles high when VSTOR ramps up at 2.8VDC and when VSTOR ramps down to 2.4VDC.

Funciones
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 5.5V
  • Max Charge Current: 50mA
  • Topology: Switch mode

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU093.PDF (801 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR062.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU094.PDF (183 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR061.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25504 — Convertidor de refuerzo de potencia ultrabaja con gestión de batería para cosechamiento de energía |

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00041 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos