TIDA-00043

TIDA-00043

Archivos de diseño

Información general

This reference design delivers up to 1000 mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540 mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500 mA (logic high) or 100 mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

Funciones
  • Number of series cells: 1S
  • Maximum input volts: 12 V
  • Maximum charge current: 1 A
  • Linear topology
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU097.PDF (288 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR068.PDF (25 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU098.PDF (105 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR066.PDF (72 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24090 — Cargador de batería lineal de iones de litio de 1 celda y 1 A con 10kΩ NTC

Hoja de datos: PDF
CI para cargador de batería

BQ24091 — Cargador de batería de iones de litio de 1 celda y 1 A con 100kΩ NTC

Hoja de datos: PDF
CI para cargador de batería

BQ24092 — Cargador de batería de iones de litio de 1 celda y 1 A con funcionamiento sobre JEITA y 10kΩ NTC

Hoja de datos: PDF
CI para cargador de batería

BQ24093 — Cargador de batería de iones de litio de 1 celda y 1 A con funcionamiento sobre JEITA y 100kΩ NTC

Hoja de datos: PDF
CI para cargador de batería

BQ24095 — Cargador de baterías de iones de litio y polímero de litio de 1 celda, 1 A y entrada única

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba TIDA-00043 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos