TIDA-00044

TIDA-00044

Archivos de diseño

Información general

This reference design delivers up to 1000 mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500 mA (logic high) or 100 mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

Funciones
  • Number of series cells: 1S
  • Maximum input volts: 12 V
  • Maximum charge current: 1 A
  • Linear topology
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU099.PDF (425 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR070.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU100.PDF (133 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR069.PDF (114 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24072 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celdas 1,5 A, ruta de alimentación, 4,2 V VBAT y VOUT=

Hoja de datos: PDF
Medidores de carga de baterías

BQ27421-G1 — Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas
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
* Informe de prueba TIDA-00044 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos