TIDA-00045

TIDA-00045

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC solution. It is a complete bq24030 based circuit design and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC. The development solution includes a tested evaluation board; a user guide that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the reference design; and the bq24030 data sheet. The performance of the reference design is optimized under a power supply of 5V typically. Charge current is limited to 2A.

Funciones
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Topology: Linear

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU101.PDF (421 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR072.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU102.PDF (232 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR071.PDF (73 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24030 — Cargador de batería de iones de litio de 1 celda y 2 A de entrada doble con gestión dinámica de ruta

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27421-G1 — Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas
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
* Informe de prueba TIDA-00045 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos